Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0025.12 |
K0025.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S1 (viaggiare) (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | M12 | 25.4 | 9.6 | 22.5 | 2 | 8 | 88 | 18 | ||
29.37 € | 1 | 4 giorni | 15 | M16 | 30.1 | 12.7 | 26.8 | 2.5 | 12 | 135 | 27 |
Loading...
Articolo | Vite di fissaggio camma | Materiale principale | acciaio dolce | Materiale dei componenti | acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con rondella seghettata |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
S1 (viaggiare)(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali