Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0358.101203 |
K0358.101504 |
K0358.101905 |
K0358.102306 |
K0358.102706 |
K0358.103106 |
K0358.103908 |
K0358.104708 |
K0358.105510 |
K0358.107112 |
K0358.108712 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Sfera Ø (mm) | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | M (mm) | N. di sfere | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.80 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 2.5 | 11.7 | 14.2 | M4 | 10 | 1.5 | 4.3 | 15 | 10 | 4.2 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | ||
282.90 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 4 | 14.5 | 18.5 | M4 | 12 | 2 | 4.3 | 19.5 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 2.3 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | ||
313.95 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 4 | 18.5 | 22.5 | M5 | 15 | 2.5 | 5.3 | 23.5 | 16.5 | 11.6 | 10.4 | 2.3 | 7.5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | ||
349.60 € | 1 | 4 giorni | 7 | 4 | 22.5 | 26.5 | M6 | 20 | 3 | 6.4 | 28.8 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 17 | 4.5 | ||
384.10 € | 1 | 4 giorni | 7 | 4 | 26.5 | 30.5 | M6 | 20 | 3 | 6.4 | 28.8 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 4.5 | 3 | 5 | 17 | 4.5 | ||
419.75 € | 1 | 4 giorni | 9 | 8 | 30.5 | 38.5 | M6 | 25 | 4 | 6.4 | 32.7 | 23.1 | 14.2 | 11.9 | 4.6 | 7 | 4.5 | 3 | 5 | 17 | 4.5 | ||
460.00 € | 1 | 4 giorni | 11 | 8 | 38.5 | 46.5 | M8 | 30 | 4 | 8.4 | 39.2 | 27.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 6 | 43 | 6.5 | ||
575.00 € | 1 | 4 giorni | 11 | 8 | 46.5 | 54.5 | M8 | 30 | 4 | 8.4 | 39.2 | 27.2 | 18 | 15.7 | 4.6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 6 | 43 | 6.5 | ||
611.80 € | 1 | 4 giorni | 15 | 16 | 54.5 | 70.5 | M10 | 45 | 5 | 10.5 | 54.6 | 40.6 | 23.7 | 19.1 | 9.3 | 9 | 5.5 | 6 | 8 | 79 | 8 | ||
657.80 € | 1 | 4 giorni | 17 | 16 | 70.5 | 86.5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63.1 | 46.1 | 28.3 | 23.7 | 9.3 | 10 | 5.5 | 6 | 10 | 141 | 10 | ||
725.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 86.5 | 102.5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30.2 | 25.7 | 9.3 | 10 | 5.5 | 6 | 14 | 354 | 12.5 |
Loading...
Articolo | Morsetto di centraggio | Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | temprato e rettificato | Versione 1 | con sfera |
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Sfera Ø(mm)
D=diametro min.(mm)
D=diametro max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
M(mm)
N. di sfere
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio max(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali