Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0030.110 |
K0030.113 |
K0030.119 |
K0030.210 |
K0030.213 |
K0030.219 |
K0030.310 |
K0030.313 |
K0030.319 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Versione | Forma | B (mm) | B1 (mm) | D=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Corsa di bloccaggio (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.75 € | 1 | 4 giorni | acciaio | con seghettatura | A | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 | ||
28.97 € | 1 | 4 giorni | acciaio | con seghettatura | A | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
37.17 € | 1 | 4 giorni | acciaio | con seghettatura | A | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
27.58 € | 1 | 4 giorni | acciaio | con bordo smussato | B | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | acciaio | con bordo smussato | B | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
33.96 € | 1 | 4 giorni | acciaio | con bordo smussato | B | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
28.76 € | 1 | 4 giorni | ottone | con bordo smussato | B | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 0.56 | 0.9 | ||
29.83 € | 1 | 4 giorni | ottone | con bordo smussato | B | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | ||
34.57 € | 1 | 4 giorni | ottone | con bordo smussato | B | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 5.6 | 4.2 |
Loading...
Articolo | Morsetto a cuneo |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Versione
Forma
B(mm)
B1(mm)
D=filettatura
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
Corsa di bloccaggio(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali