Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0023.09 |
K0023.10 |
K0023.11 |
K0023.13 |
K0023.14 |
K0023.15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | Forma | Distanza A per faccia n. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.71 € | 1 | 4 giorni | liscio | A | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | ||
88.27 € | 1 | 4 giorni | liscio | A | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | ||
97.32 € | 1 | 4 giorni | liscio | A | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 | ||
86.50 € | 1 | 4 giorni | serrato | B | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | ||
93.66 € | 1 | 4 giorni | serrato | B | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | ||
104.82 € | 1 | 4 giorni | serrato | B | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 |
Loading...
Articolo | Morsetto a cuneo | Materiale principale | acciaio dolce | Versione 1 | esagono |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | variabile | D=filettatura | M12 | H(mm) | 10 |
H1(mm) | 22 | S (corsa a camma)(mm) | 1 | Forza di serraggio(kN) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Versione
Forma
Distanza A per faccia n.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali