Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1507.3006X04
Articolo | Cuscinetto girevole | Materiale principale | acciaio | Codice acciaio | 1.0718 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Versione 1 | con grano | D=filettatura | M6 |
D1=diametro esterno(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 20 | L=lunghezza della filettatura(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto girevole in acciaio con filettatura esterna (K1507), il codice articolo è il seguente: K1507.3006X04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1507.3006X04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali