Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Colore principale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 50 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 10 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 15 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 30 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 35 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 40 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 45 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 50 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 10 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 15 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 30 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 35 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 40 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 45 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 50 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 10 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 15 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 30 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 35 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 40 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 45 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 50 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 10 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 15 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 30 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 35 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 40 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 45 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 50 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 10 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 15 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 30 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 35 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 40 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 45 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 50 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 10 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 15 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 30 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 35 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 40 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 45 | 16 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 50 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 10 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 15 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 30 | 16 | - | - | - |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | blu-passivato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Materiale principale
Colore principale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Peso(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali