Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Colore principale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | grigio nero RAL 7021 | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | arancione RAL 2004 | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | grigio nero RAL 7021 | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | arancione RAL 2004 | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | grigio nero RAL 7021 | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | arancione RAL 2004 | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | giallo colza RAL 1021 | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | rosso RAL 3020 | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | verde segnaletico RAL 6032 | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | blu semaforo RAL 5017 | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | grigio chiaro RAL 7035 | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | giallo colza RAL 1021 | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | rosso RAL 3020 | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | verde segnaletico RAL 6032 | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | blu semaforo RAL 5017 | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | grigio chiaro RAL 7035 | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | giallo colza RAL 1021 | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | rosso RAL 3020 | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | verde segnaletico RAL 6032 | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | blu semaforo RAL 5017 | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | Termoplastica ad alte prestazioni | grigio chiaro RAL 7035 | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 39,9 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | blu semaforo RAL 5017 | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 65,2 | Poliftalammide | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | 80,2 | Poliftalammide | grigio nero RAL 7021 | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | 80,2 | Poliftalammide | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | 80,2 | Poliftalammide | giallo colza RAL 1021 | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | 80,2 | Poliftalammide | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | blu-passivato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura interna |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Materiale principale
Colore principale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Peso(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali