Leve di serraggio in plastica con funzione di sicurezza con filettatura maschio (K1553)

Leve di serraggio in plastica con funzione di sicurezza con filettatura maschio (K1553)
· Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1553.1041X10
K1553.1041X15
K1553.1041X20
K1553.10484X10
K1553.10484X15
K1553.10484X20
K1553.1051X10
K1553.1051X15
K1553.1051X20
K1553.1051X25
K1553.10584X10
K1553.10584X15
K1553.10584X20
K1553.10584X25
K1553.2051X10
K1553.2051X15
K1553.2051X20
K1553.2051X25
K1553.2051X30
K1553.2051X40
K1553.20584X10
K1553.20584X15
K1553.20584X20
K1553.20584X25
K1553.20584X30
K1553.20584X40
K1553.2061X10
K1553.2061X15
K1553.2061X20
K1553.2061X25
K1553.2061X30
K1553.2061X40
K1553.20684X10
K1553.20684X15
K1553.20684X20
K1553.20684X25
K1553.20684X30
K1553.20684X40
K1553.2081X10
K1553.2081X15
K1553.2081X20
K1553.2081X25
K1553.2081X30
K1553.2081X40
K1553.20884X10
K1553.20884X15
K1553.20884X20
K1553.20884X25
K1553.20884X30
K1553.20884X40
K1553.3081X20
K1553.3081X25
K1553.3081X30
K1553.3081X40
K1553.30884X20
K1553.30884X25
K1553.30884X30
K1553.30884X40
K1553.3101X20
K1553.3101X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

5.04 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9100,0070truefalse

5.04 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9150,0075truefalse

5.04 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9200,0090truefalse

5.04 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9100,0070truefalse

5.04 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9150,0075truefalse

5.04 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9200,0090truefalse

5.04 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9100,0120truefalse

5.04 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9150,0130truefalse

5.04 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9200,0095truefalse

5.04 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9250,0101truefalse

5.04 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9100,0120truefalse

5.04 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9150,0130truefalse

5.04 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9200,0095truefalse

5.04 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,9250,0101truefalse

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93810---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,938150,0210truefalse

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93820---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,938250,0180truefalse

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93830---

6.05 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93840---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93810---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,938150,0210truefalse

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93820---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,938250,0180truefalse

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93830---

6.05 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,93840---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93810---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,938150,0180truefalse

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93820---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,938250,0200truefalse

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93830---

6.05 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93840---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93810---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,938150,0180truefalse

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93820---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,938250,0200truefalse

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93830---

6.05 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,93840---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93810---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,938150,0220truefalse

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93820---

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,938250,0250truefalse

5.97 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93830---

6.05 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93840---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93810---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,938150,0220truefalse

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93820---

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,938250,0250truefalse

5.97 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93830---

6.05 €

1 4 giorni rosso RAL 3020-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,93840---

7.57 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3200,0460truefalse

7.57 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3250,0390truefalse

7.57 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3300,0340truefalse

7.90 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3400,0440truefalse

7.57 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3200,0460truefalse

7.57 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3250,0390truefalse

7.57 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3300,0340truefalse

7.90 €

1 4 giorni rosso RAL 3020passivate blu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3400,0440truefalse

7.57 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu3M1080,391,311,71721,222,2401031,458,153,3200,0460truefalse

7.57 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021passivate blu3M1080,391,311,71721,222,2401031,458,153,3250,0490truefalse

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio
N. di denti 12 Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
Versione 1 con funzione di sicurezza

Supporto tecnico