Leve di serraggio con filettatura interna e collare per guarnizioni di processo igieniche USIT freudenberg guarnizioni e rondella di rasamento (K1316)

Leve di serraggio con filettatura interna e collare per guarnizioni di processo igieniche USIT freudenberg guarnizioni e rondella di rasamento (K1316)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del manico garantiscono una protezione ottimale contro sporco e germi

· Superficie con finitura lucida per una pulizia semplice

· La maniglia a leva si innesta tramite pressione (funzione di sicurezza)

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1316.106
K1316.206
K1316.208
K1316.308
K1316.310
K1316.312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

36.26 €

1 4 giorni 1M647.458.211.814.22121.736.78.82750.647.61016

37.51 €

1 4 giorni 2M666.577.51314.22122.145.710.736.864.161.11016

38.18 €

1 4 giorni 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.11416

43.25 €

1 4 giorni 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.51220

43.91 €

1 4 giorni 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.51520

44.56 €

1 4 giorni 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.51920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Corpo con finitura superficiale lucidato
Materiale dei componenti 70 EPDM 291

Supporto tecnico