Leva di serraggio in plastica con filettatura femmina e moltiplicatore di forza di serraggio (K1597)

Leva di serraggio in plastica con filettatura femmina e moltiplicatore di forza di serraggio (K1597)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1597.2081
K1597.2082
K1597.20816
K1597.20884
K1597.20886
K1597.20887
K1597.20888
K1597.3101
K1597.3102
K1597.31016
K1597.31084
K1597.31086
K1597.31087
K1597.31088
K1597.4101
K1597.4102
K1597.41016
K1597.41084
K1597.41086
K1597.41087
K1597.41088
K1597.5121
K1597.5122
K1597.51216
K1597.51284
K1597.51286
K1597.51287
K1597.51288
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

17.93 €

1 4 giorni 65grigio nero RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 giorni 65arancione RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 giorni 65giallo colza RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 giorni 65rosso RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 giorni 65verde segnaletico RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 giorni 65blu semaforo RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 giorni 65grigio chiaro RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.622

19.18 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 70213M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 giorni 80arancione RAL 20043M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 giorni 80giallo colza RAL 10213M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 giorni 80rosso RAL 30203M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 giorni 80verde segnaletico RAL 60323M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 giorni 80blu semaforo RAL 50173M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 giorni 80grigio chiaro RAL 70353M109511.130473463.467.924

20.94 €

1 4 giorni 95.4grigio nero RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 giorni 95.4arancione RAL 20044M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 giorni 95.4giallo colza RAL 10214M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 giorni 95.4rosso RAL 30204M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 giorni 95.4verde segnaletico RAL 60324M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 giorni 95.4blu semaforo RAL 50174M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 giorni 95.4grigio chiaro RAL 70354M10110.413.23053.13671.176.127

23.01 €

1 4 giorni 109.9grigio nero RAL 70215M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 giorni 109.9arancione RAL 20045M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 giorni 109.9giallo colza RAL 10215M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 giorni 109.9rosso RAL 30205M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 giorni 109.9verde segnaletico RAL 60325M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 giorni 109.9blu semaforo RAL 50175M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 giorni 109.9grigio chiaro RAL 70355M12127.415.63559.14382.887.833

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio
Componente di finitura superficiale ossidato nero T1(mm) 10

Supporto tecnico