Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
26.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | arancione RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
26.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | giallo colza RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
26.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
26.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
26.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu semaforo RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
26.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 80 | arancione RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 80 | giallo colza RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 80 | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu semaforo RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 95.4 | grigio nero RAL 7021 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 95.4 | arancione RAL 2004 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 95.4 | giallo colza RAL 1021 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 95.4 | rosso RAL 3020 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 95.4 | verde segnaletico RAL 6032 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 95.4 | blu semaforo RAL 5017 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 95.4 | grigio chiaro RAL 7035 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | grigio nero RAL 7021 | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | arancione RAL 2004 | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | giallo colza RAL 1021 | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | rosso RAL 3020 | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | verde segnaletico RAL 6032 | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | blu semaforo RAL 5017 | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | grigio chiaro RAL 7035 | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | plastica | Materiale dei componenti | acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | lucido | T1(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali