Leva di serraggio in plastica con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (K1597)

Leva di serraggio in plastica con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (K1597)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1597.2081X10
K1597.2081X20
K1597.2081X30
K1597.2081X40
K1597.2082X10
K1597.2082X20
K1597.2082X30
K1597.2082X40
K1597.20816X10
K1597.20816X20
K1597.20816X30
K1597.20816X40
K1597.20884X10
K1597.20884X20
K1597.20884X30
K1597.20884X40
K1597.20886X10
K1597.20886X20
K1597.20886X30
K1597.20886X40
K1597.20887X10
K1597.20887X20
K1597.20887X30
K1597.20887X40
K1597.20888X10
K1597.20888X20
K1597.20888X30
K1597.20888X40
K1597.3101X15
K1597.3101X30
K1597.3101X40
K1597.3101X50
K1597.3102X15
K1597.3102X30
K1597.3102X40
K1597.3102X50
K1597.31016X15
K1597.31016X30
K1597.31016X40
K1597.31016X50
K1597.31084X15
K1597.31084X30
K1597.31084X40
K1597.31084X50
K1597.31086X15
K1597.31086X30
K1597.31086X40
K1597.31086X50
K1597.31087X15
K1597.31087X30
K1597.31087X40
K1597.31087X50
K1597.31088X15
K1597.31088X30
K1597.31088X40
K1597.31088X50
K1597.4101X20
K1597.4101X30
K1597.4101X40
K1597.4101X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

19.18 €

1 4 giorni 65grigio nero RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 giorni 65grigio nero RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 giorni 65grigio nero RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 giorni 65grigio nero RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 giorni 65arancione RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 giorni 65arancione RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 giorni 65arancione RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 giorni 65arancione RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 giorni 65giallo colza RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 giorni 65giallo colza RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 giorni 65giallo colza RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 giorni 65giallo colza RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 giorni 65rosso RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 giorni 65rosso RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 giorni 65rosso RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 giorni 65rosso RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 giorni 65verde segnaletico RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 giorni 65verde segnaletico RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 giorni 65verde segnaletico RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 giorni 65verde segnaletico RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 giorni 65blu semaforo RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 giorni 65blu semaforo RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 giorni 65blu semaforo RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 giorni 65blu semaforo RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 giorni 65grigio chiaro RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 giorni 65grigio chiaro RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 giorni 65grigio chiaro RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 giorni 65grigio chiaro RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.640

19.99 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 70213M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 70213M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 70213M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 70213M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 giorni 80arancione RAL 20043M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 giorni 80arancione RAL 20043M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 giorni 80arancione RAL 20043M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 giorni 80arancione RAL 20043M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 giorni 80giallo colza RAL 10213M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 giorni 80giallo colza RAL 10213M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 giorni 80giallo colza RAL 10213M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 giorni 80giallo colza RAL 10213M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 giorni 80rosso RAL 30203M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 giorni 80rosso RAL 30203M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 giorni 80rosso RAL 30203M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 giorni 80rosso RAL 30203M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 giorni 80verde segnaletico RAL 60323M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 giorni 80verde segnaletico RAL 60323M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 giorni 80verde segnaletico RAL 60323M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 giorni 80verde segnaletico RAL 60323M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 giorni 80blu semaforo RAL 50173M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 giorni 80blu semaforo RAL 50173M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 giorni 80blu semaforo RAL 50173M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 giorni 80blu semaforo RAL 50173M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 giorni 80grigio chiaro RAL 70353M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 giorni 80grigio chiaro RAL 70353M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 giorni 80grigio chiaro RAL 70353M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 giorni 80grigio chiaro RAL 70353M109511.130473463.467.950

21.64 €

1 4 giorni 95.4grigio nero RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.120

21.64 €

1 4 giorni 95.4grigio nero RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.130

22.61 €

1 4 giorni 95.4grigio nero RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.140

22.61 €

1 4 giorni 95.4grigio nero RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.150

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio
Componente di finitura superficiale ossidato nero

Supporto tecnico