Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1444.110 |
K1444.112 |
K1444.114 |
K1444.116 |
K1444.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=alesaggio (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 4 giorni | 84.5 | 1 | 10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 22 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 14 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 | ||
19.62 € | 1 | 4 giorni | 121 | 3 | 16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 28 | ||
27.21 € | 1 | 4 giorni | 123 | 4 | 20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 32 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | plastica | Forma | 20° |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 15 |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=alesaggio(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=profondità del foro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali