Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.52 € | 1 | 4 giorni | 65 | rivestito in plastica | nero | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 65 | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 65 | rivestito in plastica | grigio argento | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 65 | cromato lucido | argento | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 65 | rivestito in plastica | rosso rubino | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
20.82 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | nero | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | grigio argento | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 4.4 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 giorni | 80 | cromato lucido | argento | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | rosso rubino | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | ||
22.72 € | 1 | 4 giorni | 95 | rivestito in plastica | nero | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 giorni | 95 | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 giorni | 95 | rivestito in plastica | grigio argento | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 giorni | 95 | cromato lucido | argento | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 giorni | 95 | rivestito in plastica | rosso rubino | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | nero | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | grigio argento | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 110 | cromato lucido | argento | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | rosso rubino | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | zinco | Materiale dei componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | ossidato nero | T1(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali