Leva di serraggio di zinco con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (K1626)

Leva di serraggio di zinco con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (K1626)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1626.2081X10
K1626.2081X20
K1626.2081X30
K1626.2081X40
K1626.2082X10
K1626.2082X20
K1626.2082X30
K1626.2082X40
K1626.2083X10
K1626.2083X20
K1626.2083X30
K1626.2083X40
K1626.2086X10
K1626.2086X20
K1626.2086X30
K1626.2086X40
K1626.20827X10
K1626.20827X20
K1626.20827X30
K1626.20827X40
K1626.3101X15
K1626.3101X30
K1626.3101X40
K1626.3101X50
K1626.3102X15
K1626.3102X30
K1626.3102X40
K1626.3102X50
K1626.3103X15
K1626.3103X30
K1626.3103X40
K1626.3103X50
K1626.3106X15
K1626.3106X30
K1626.3106X40
K1626.3106X50
K1626.31027X15
K1626.31027X30
K1626.31027X40
K1626.31027X50
K1626.4101X20
K1626.4101X30
K1626.4101X40
K1626.4101X50
K1626.4102X20
K1626.4102X30
K1626.4102X40
K1626.4102X50
K1626.4103X20
K1626.4103X30
K1626.4103X40
K1626.4103X50
K1626.4106X20
K1626.4106X30
K1626.4106X40
K1626.4106X50
K1626.41027X20
K1626.41027X30
K1626.41027X40
K1626.41027X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticanero2M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticanero2M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticanero2M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticanero2M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticaarancione RAL 20042M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticaarancione RAL 20042M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticaarancione RAL 20042M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticaarancione RAL 20042M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticagrigio argento2M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticagrigio argento2M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticagrigio argento2M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticagrigio argento2M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 giorni 65cromato lucidoargento2M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 giorni 65cromato lucidoargento2M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 giorni 65cromato lucidoargento2M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 giorni 65cromato lucidoargento2M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticarosso rubino2M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticarosso rubino2M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticarosso rubino2M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 giorni 65rivestito in plasticarosso rubino2M877.5102538.527.752.655.640

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticanero3M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticanero3M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticanero3M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticanero3M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticaarancione RAL 20043M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticaarancione RAL 20043M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticaarancione RAL 20043M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticaarancione RAL 20043M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticagrigio argento3M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticagrigio argento3M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticagrigio argento3M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticagrigio argento3M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 giorni 80cromato lucidoargento3M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 giorni 80cromato lucidoargento3M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 giorni 80cromato lucidoargento3M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 giorni 80cromato lucidoargento3M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticarosso rubino3M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticarosso rubino3M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticarosso rubino3M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 giorni 80rivestito in plasticarosso rubino3M109511.2304733.964.668.650

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticanero4M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticanero4M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticanero4M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticanero4M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticaarancione RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticaarancione RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticaarancione RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticaarancione RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticagrigio argento4M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticagrigio argento4M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticagrigio argento4M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticagrigio argento4M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 giorni 95cromato lucidoargento4M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 giorni 95cromato lucidoargento4M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 giorni 95cromato lucidoargento4M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 giorni 95cromato lucidoargento4M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticarosso rubino4M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticarosso rubino4M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticarosso rubino4M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 giorni 95rivestito in plasticarosso rubino4M1011013.23053.137.272.877.350

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio inossidabile
Componente di finitura superficiale lucido

Supporto tecnico