Inserti filettati rinforzati (K0399)

Inserti filettati rinforzati (K0399)
· Sezione trasversale più spessa per applicazioni con carico maggiore

· Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati

· Sono adatti all'impiego con diversi materiali

· Montaggio semplice e rapido

· Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0399.04
K0399.05
K0399.06
K0399.08
K0399.08X1
K0399.10
K0399.10X125
K0399.12
K0399.12X125
K0399.14
K0399.14X15
K0399.16
K0399.16X15
K0399.18X15
K0399.20
K0399.20X15
K0399.22X15
K0399.24
K0399.24X2
K0399.104
K0399.105
K0399.106
K0399.108
K0399.108X1
K0399.110
K0399.110X125
K0399.112
K0399.112X125
K0399.114
K0399.114X15
K0399.116
K0399.116X15
K0399.118X15
K0399.120
K0399.120X15
K0399.122X15
K0399.124
K0399.124X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
D1=filettatura interna D2=Filettatura esterna L lunghezza
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Misura maschio
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

7.11 €

1 4 giorni Acciaio6.98.3M4M889.55.54M8K0399.804

3.69 €

1 4 giorni Acciaio8.810.3M5M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0399.805

3.96 €

1 4 giorni Acciaio10.812.3M6M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0399.806

4.40 €

1 4 giorni Acciaio12.814.3M8M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

4.40 €

1 4 giorni Acciaio12.814.3M8x1M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

5.47 €

1 4 giorni Acciaio14.816.3M10M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

8.99 €

1 4 giorni Acciaio14.816.3M10x1.25M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

7.03 €

1 4 giorni Acciaio16.818.3M12M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

7.03 €

1 4 giorni Acciaio16.818.3M12x1.25M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

8.71 €

1 4 giorni Acciaio18.820.3M14M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

8.71 €

1 4 giorni Acciaio18.820.3M14x1.5M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

10.12 €

1 4 giorni Acciaio20.722.3M16M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

10.12 €

1 4 giorni Acciaio20.722.3M16x1.5M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

14.93 €

1 4 giorni Acciaio22.524.3M18x1.5M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0399.818

17.53 €

1 4 giorni Acciaio2830.3M20M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

17.53 €

1 4 giorni Acciaio2830.3M20x1.5M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

22.38 €

1 4 giorni Acciaio3032.3M22x1.5M32x23236.527.86.4M32x2K0399.822

31.79 €

1 4 giorni Acciaio3133.3M24M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

31.79 €

1 4 giorni Acciaio3133.3M24x2M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

8.10 €

1 4 giorni Acciaio inox6.98.3M4M889.55.54M8K0399.804

7.44 €

1 4 giorni Acciaio inox8.810.3M5M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0399.805

7.25 €

1 4 giorni Acciaio inox10.812.3M6M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0399.806

7.64 €

1 4 giorni Acciaio inox12.814.3M8M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

7.64 €

1 4 giorni Acciaio inox12.814.3M8x1M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

8.75 €

1 4 giorni Acciaio inox14.816.3M10M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

8.75 €

1 4 giorni Acciaio inox14.816.3M10x1.25M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

11.16 €

1 4 giorni Acciaio inox16.818.3M12M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

11.16 €

1 4 giorni Acciaio inox16.818.3M12x1.25M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

14.52 €

1 4 giorni Acciaio inox18.820.3M14M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

14.52 €

1 4 giorni Acciaio inox18.820.3M14x1.5M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

16.09 €

1 4 giorni Acciaio inox20.722.3M16M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

16.09 €

1 4 giorni Acciaio inox20.722.3M16x1.5M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

23.15 €

1 4 giorni Acciaio inox22.524.3M18x1.5M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0399.818

28.64 €

1 4 giorni Acciaio inox2830.3M20M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

28.64 €

1 4 giorni Acciaio inox2830.3M20x1.5M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

49.25 €

1 4 giorni Acciaio inox3032.3M22x1.5M32x23236.527.86.4M32x2K0399.822

62.10 €

1 4 giorni Acciaio inox3133.3M24M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

62.10 €

1 4 giorni Acciaio inox3133.3M24x2M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 tipo rinforzato

Supporto tecnico