Inserti filettati autofilettanti con scanalatura di taglio (K0978)

Inserti filettati autofilettanti con scanalatura di taglio (K0978)
· Per la realizzazione di raccordi a vite capaci di sostenere forti carichi in materiali con scarsa resistenza al taglio

· Garantiscono un ancoraggio stabile e sicuro nel materiale di supporto

· Ideali per materiali difficilmente truciolabili

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0978.03
K0978.04
K0978.05
K0978.06
K0978.08
K0978.10
K0978.12
K0978.16
K0978.103
K0978.104
K0978.105
K0978.106
K0978.108
K0978.110
K0978.112
K0978.116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Corpo con finitura superficiale D1=filettatura interna D2=diametro esterno L lunghezza
(mm)
P
(mm)
R min. (ghisa)
(mm)
R min. (metallo leggero)
(mm)
R min. (plastica)
(mm)
T min.
(mm)

0.36 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM3560.51.511.258

0.43 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM46.580.751.951.31.610

0.43 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM581012.41.6213

0.51 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM610141.5322.517

0.67 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM812151.53.62.4318

0.79 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM1014181.54.22.83.522

1.08 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM1216221.54.83.2426

3.14 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM1620221.564527

1.27 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM3560.51.511.258

1.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM46.580.751.951.31.610

1.67 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM581012.41.6213

1.51 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM610141.5322.517

2.09 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM812151.53.62.4318

2.96 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM1014181.54.22.83.522

3.55 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM1216221.54.83.2426

7.18 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM1620221.564527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 autofilettante Versione 2 con fessura di taglio

Supporto tecnico