Inserti filettati con filettatura interna autobloccanti (K0401)

Inserti filettati con filettatura interna autobloccanti (K0401)
· Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati

· Sono adatti all'impiego con diversi materiali

· Montaggio semplice e rapido

· Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0401.105
K0401.106
K0401.108
K0401.110
K0401.112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
D1=filettatura interna D2=Filettatura esterna L lunghezza
(mm)
L1 lunghezza
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Misura maschio
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

8.99 €

1 4 giorni 6.98.3M5M8849.55.54M8K0398.805

9.23 €

1 4 giorni 8.810.3M6M10x1.2510511.57.54.8M10x1.25K0398.806

9.87 €

1 4 giorni 10.812.3M8M12x1.2512613.59.54.8M12x1.25K0398.808

10.74 €

1 4 giorni 12.814.3M10M14x1.514715.511.54.8M14x1.5K0398.810

13.65 €

1 4 giorni 14.816.3M12M16x1.516817.513.54.8M16x1.5K0398.812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale passivato Versione 1 autobloccante

Supporto tecnico