Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0399.804 |
K0399.805 |
K0399.806 |
K0399.808 |
K0399.810 |
K0399.812 |
K0399.814 |
K0399.816 |
K0399.818 |
K0399.820 |
K0399.822 |
K0399.824 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Adatto per filettatura interna D1 | Misura maschio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.53 € | 1 | 4 giorni | 6.9 | 8.3 | 9.5 | 5.5 | 4 | M4 | M8 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | 8.8 | 10.3 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M5 | M10x1.25 | ||
22.55 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 12.3 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M6 | M12x1.25 | ||
23.53 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 14.3 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M8M8X1 | M14x1.5 | ||
25.21 € | 1 | 4 giorni | 14.8 | 16.3 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M10M10X1.25 | M16x1.5 | ||
27.27 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 18.3 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M12M12X1.25 | M18x1.5 | ||
29.58 € | 1 | 4 giorni | 18.8 | 20.3 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M14M14X1.5 | M20x1.5 | ||
30.62 € | 1 | 4 giorni | 20.7 | 22.3 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M16/M16x1.5M16X1.5 | M22x1.5 | ||
31.68 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 24.3 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M18x1.5 | M24x1.5 | ||
32.83 € | 1 | 4 giorni | 28 | 30.3 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M20M20X1.5 | M30x2 | ||
34.01 € | 1 | 4 giorni | 30 | 32.3 | 36.5 | 27.8 | 6.4 | M22x1.5 | M32x2 | ||
37.57 € | 1 | 4 giorni | 31 | 33.3 | 37.5 | 28.8 | 6.4 | M24M24X2 | M33x2 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0,25(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Adatto per filettatura interna D1
Misura maschio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali