Kit di riparazione (K0653)

Kit di riparazione (K0653)
· Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati

· Sono adatti all'impiego con diversi materiali

· Montaggio semplice e rapido

· Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0653.01

Codice componente
K0653.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

410.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Filettature femmina M5 / M6 / M8 / M8X1 / M10 / M10X1.25 / M12 / M12X1.25 Filettature maschio M8 / M10X1.25 / M12X1.25 / M12X1.25 / M14X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M16X1.5
Lunghezza inserto(mm) 8 / 10 / 12 / 12 / 14 / 14 / 16 / 16 Numero di inserti 8 / 8 / 6 / 6 / 4 / 4 / 3 / 3 Numero di strumenti di montaggio 1 / 1 / 1 / - / 1 / - / 1 / -
Ordine n. Inserto filettato K0398.05 / K0398.06 / K0398.08 / K0398.08X1 / K0398.10 / K0398.10X125 / K0398.12 / K0398.12X125

Si trova sulla pagina di Kit di riparazione (K0653), il codice articolo è il seguente: K0653.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0653.01.

Supporto tecnico