Giunto a stella / KKYS / ABP Antriebstechnik (Codici componente)

Giunto a stella / KKYS / ABP Antriebstechnik
  • Sconto volumi elevati
Realizzato con due mozzi in acciaio inox 1.4404 e un elemento centrale di Elastomero, disponibile in diverse durezze. Riduce disuniformità di trasmissione, Compensazione dei disallineamenti tra le parti da collegare, montaggio a innesto frizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KKYS 1500 06/06 80
KKYS 1500 06/06 92
KKYS 1500 06/06 98
KKYS 1500 06/10 80
KKYS 1500 06/10 92
KKYS 1500 06/10 98
KKYS 1500 10/10 80
KKYS 1500 10/10 92
KKYS 1500 10/10 98
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Momento di inerzia
(g・cm2)

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 668

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 6615

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 6625

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 6108

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 61015

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 61025

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10108

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101015

76.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A stella Materiale corpo Acciaio Max. Velocità di rotazione(r/min) 19.000
Disallineamento laterale ammesso(mm) ±0.22 Disallineamento angolare ammesso(deg) ±1.3 Materiale paracolpi Poliuretano
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::+80 Gioco assiale ammesso (±)(mm) ±1 Durezza elemento ammortizzante(Durezza shore) 30
Torsion Spring Stiffness(Nm/rad) 89

Supporto tecnico