Giunto flessibile a spirale / SKPSY2224 / ABP Antriebstechnik

Giunto flessibile a spirale / SKPSY2224 / ABP Antriebstechnik
  • Sconto volumi elevati
Giunto molto economico, prodotto in iniezione albero, trasmissione di movimenti sincroni, rigidità medio torsionale, elettricamente isolante, antivibrante, materiale mozzi acciaio inox 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKPSY2224 06/06
SKPSY2224 06/10
SKPSY2224 10/10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)

36.53 €

1 Disponibile 5 giorni 66

36.53 €

1 Disponibile 5 giorni 610

36.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con spaccatura Diam. esterno A(mm) 22 Lunghezza complessiva W(mm) 24
Materiale corpo Acciaio inox Coppia ammessa(N•m) 1,2 Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::+80 Max. Torque(Ncm) 80 Max. Offset Off Shafts (Radial)(mm) ± 0,3
Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm) ± 3 Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) ± 0,3 Torsion Spring Stiffness(Nm/rad) 38
Radial Spring Stiffness(N/mm) 115 Massa(g) 10

Supporto tecnico