Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WKYK 2532 08/08 |
WKYK 2532 10/10 |
WKYS 2524 10/10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Torsion Spring Stiffness (Nm/rad) | Radial Spring Stiffness (N/mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 8 | 32 | 1,5 | 6000 | ± 0,35 | 29 | 150 | 88 | ||
120.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 32 | 1,5 | 6000 | ± 0,35 | 29 | 150 | 88 | ||
88.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 24 | 1,2 | 8000 | ± 0,3 | 40 | 250 | 65 |
Loading...
Tipo | Con spaccatura | Diam. esterno A(mm) | 25 | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::+200 | Max. Torque(Ncm) | 200 | Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm) | ± 0,5 |
Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) | ± 4 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Max. Offset Off Shafts (Radial)(mm)
Torsion Spring Stiffness(Nm/rad)
Radial Spring Stiffness(N/mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali