Giunti a elica flessibile / W2AS, W3AK, W3YK, W6AK, W6XK / ABP Antriebstechnik

Giunti a elica flessibile / W2AS, W3AK, W3YK, W6AK, W6XK / ABP Antriebstechnik
  • Sconto volumi elevati
Utilizzabile universalmente per la trasmissione angolare sincrona, senza gioco, elevata rigidità della molla di torsione, forze di ripristino medie, smorzamento delle vibrazioni, compensazione ottimale dei disallineamenti, senza parti in movimento, in un unico pezzo, area elicoidale libera, mozzo di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W2AS 2550 06/06
W2AS 2550 06/08
W2AS 2550 06/10
W2AS 2550 06/12
W2AS 2550 08/08
W2AS 2550 08/10
W2AS 2550 08/12
W2AS 2550 10/10
W2AS 2550 10/12
W2AS 2550 12/12
W3AK 1319 04/04
W3AK 1319 06/06
W3AK 1620 05/05
W3AK 1923 05/05
W3AK 1923 06/06
W3AK 2532 06/06
W3AK 2532 08/08
W3AK 2532 10/10
W3AK 3245 10/10
W3AK 3245 12/12
W3XK 2532 08/08
W3YK 2532 08/08
W3YK 2532 10/10
W6AK 1020 03/03
W6AK 1020 03/04
W6AK 1020 04/04
W6AK 1323 03/03
W6AK 1323 04/04
W6AK 1323 05/05
W6AK 1625 04/04
W6AK 1625 06/06
W6AK 1928 06/06
W6AK 2538 08/08
W6AK 2538 10/10
W6AK 2538 12/12
W6AK 3258 10/10
W6AK 3258 12/12
W6AK 3258 16/16
W6AK 3867 12/12
W6AK 3867 16/16
W6AK 3867 18/18
W6XK 2538 10/10
W6XK 2538 12/12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Max. Speed
(min-1)
Max. Torque
(Ncm)
Max. Offset Off Shafts (Radial)
(mm)
Max. Offset Off Shafts (Axial)
(mm)
Max. Offset Off Shafts (Angular)
(Grad)
Torsion Spring Stiffness
(Nm/rad)
Radial Spring Stiffness
(N/mm)
Massa
(g)
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 6625503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 6825503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 61025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 61225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 8825503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 81025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 81225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 101025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 101225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 121225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25

39.20 €

1 Disponibile 5 giorni 4413190,55000-40~+140-90± 0,13± 0,2± 5151605

39.20 €

1 Disponibile 5 giorni 6613190,55000-40~+140-90± 0,13± 0,2± 5151605

38.83 €

1 Disponibile 5 giorni 5516200,65000-40~+140-150± 0,13± 0,2± 5221439

43.64 €

1 Disponibile 5 giorni 5519231,25000-40~+140-250± 0,13± 0,2± 54013015

43.64 €

1 Disponibile 5 giorni 6619231,25000-40~+140-250± 0,13± 0,2± 54013015

39.39 €

1 Disponibile 5 giorni 6625321,25000-40~+140-400± 0,13± 0,25± 58013937

39.39 €

1 Disponibile 5 giorni 8825321,25000-40~+140-400± 0,13± 0,25± 58013937

39.39 €

1 Disponibile 5 giorni 101025321,25000-40~+140-400± 0,13± 0,25± 58013937

48.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101032451,55000-40~+140-600± 0,13± 0,25± 513016582

48.70 €

1 Disponibile 5 giorni 121232451,55000-40~+140-600± 0,13± 0,25± 513016582

76.92 €

1 Disponibile 5 giorni 8825321,25000-40~+140-400± 0,13± 0,2± 53525286

131.65 €

1 Disponibile 5 giorni 8825321,25000-40~+140-400± 0,13± 0,2± 53525286

131.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101025321,25000-40~+140-400± 0,13± 0,2± 53525286

38.80 €

1 Disponibile 5 giorni 3310200,255000-40~+140-100± 0,12± 0,2± 58402,9

38.80 €

1 Disponibile 5 giorni 3410200,255000-40~+140-100± 0,12± 0,2± 58402,9

38.80 €

1 Disponibile 5 giorni 4410200,255000-40~+140-100± 0,12± 0,2± 58402,9

44.31 €

1 Disponibile 5 giorni 3313230,35000-40~+140-200± 0,16± 0,25± 512405

44.31 €

1 Disponibile 5 giorni 4413230,35000-40~+140-200± 0,16± 0,25± 512405

44.31 €

1 Disponibile 5 giorni 5513230,35000-40~+140-200± 0,16± 0,25± 512405

38.18 €

1 Disponibile 5 giorni 4416250,45000-40~+140-340± 0,2± 0,25± 520408,5

38.18 €

1 Disponibile 5 giorni 6616250,45000-40~+140-340± 0,2± 0,25± 520408,5

41.17 €

1 Disponibile 5 giorni 6619280,45000-40~+140-400± 0,25± 0,25± 7405012

45.30 €

1 Disponibile 5 giorni 8825380,85000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 7708033

45.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101025380,85000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 7708033

45.30 €

1 Disponibile 5 giorni 121225380,85000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 7708033

54.60 €

1 Disponibile 5 giorni 101032581,55000-40~+140-1500± 0,5± 0,25± 71256093

54.60 €

1 Disponibile 5 giorni 121232581,55000-40~+140-1500± 0,5± 0,25± 71256093

54.60 €

1 Disponibile 5 giorni 161632581,55000-40~+140-1500± 0,5± 0,25± 71256093

78.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1212386745000-40~+140-2200± 0,60± 0,25± 720070141

78.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1616386745000-40~+140-2200± 0,60± 0,25± 720070141

78.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1818386745000-40~+140-2200± 0,60± 0,25± 720070141

88.53 €

1 Disponibile 5 giorni 101025381,25000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 74214294

88.53 €

1 Disponibile 5 giorni 121225381,25000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 74214294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con spaccatura

Supporto tecnico