Viti senza fine

Viti senza fine
Le viti senza fine sono ad avviamento singolo, passo destrorso, in 9SMnPb, cementate.
Le ruote elicoidali sono in bronzo.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNSG 0301 066
SNSG 0601 112
SRBS 0020 06/15
SRBS 0050 03/115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Modulo Diametro foro/diametro albero
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di denti
(Teeth)
Materiale

26.13 €

1 5 giorni Worm0,326,612-9SMnPb

24.60 €

1 5 giorni Worm0,6611,216-9SMnPb

43.30 €

1 5 giorni Worm Wheel-----Bronzo

43.30 €

1 5 giorni Worm Wheel0,3---50Bronzo

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico