Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | External Width (mm) | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 1 ~ 100 | 16.3 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | 1 ~ 100 | 16.3 | 18 ~ 38 | Nero | 060.10.12 / 060.10.12PZ | ||
1 | 6 giorni | 16 | 1 ~ 100 | 22.3 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 16 | 1 ~ 100 | 22.3 | 18 ~ 38 | Nero | 060.16.12 / 060.16.12PZ | ||
1 | 6 giorni | 20 | 1 ~ 100 | 26.3 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 20 | 1 ~ 100 | 26.3 | 18 ~ 38 | Nero | 060.20.12 / 060.20.12PZ |
Loading...
Altezza interna(mm) | 11.5 | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 10.3 | Passo P(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 50 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
External Width(mm)
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali