E2 Mini - Catene Portacavi, Non Apribile, tipo 11.031

E2 Mini - Catene Portacavi, Non Apribile, tipo 11.031
Le E2 mini, disponibili in versione apribile e non apribile, sono adatte per applicazioni con elevate dinamiche, dispongono di numerosi accessori ed opzioni di fissaggio. Per molte dimensioni è disponibile anche la versione apribile che è intercambiabile con la versione non apribile ed utile in fase di manutenzione.
- Passo corto per un movimento silenzioso
- Disponibili in versione apribile e non apribile
- Raggi e altezze interne ridotti
- Leggere, economiche e facili da assemblare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11.031.[045,​070].0-[1-100/1]
11.031.[045,​070].0-[1-100/1]-[11.031.1P,​11.031.1P.A2,​11.031.1P.A4,​11.031.1PZ,​11.031.1PZ.A2,​11.031.1PZ.A4,​11.031.2P,​11.031.2P.A2,​11.031.2P.A4,​11.031.2PZ,​11.031.2PZ.A2,​11.031.2PZ.A4,​11.031.12P,​11.031.12P.A2,​11.031.12P.A4,​11.031.12PZ,​11.031.12PZ.A2,​11.031.12PZ.A4]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 1 ~ 10045 ~ 70Nero-
1 6 giorni 1 ~ 10045 ~ 70Nero11.031.1P / 11.031.1PZ / 11.031.1P.A2 / 11.031.1PZ.A2 / 11.031.1P.A4 / 11.031.1PZ.A4 / 11.031.12P / 11.031.12PZ / 11.031.12P.A2 / 11.031.12PZ.A2 / 11.031.12P.A4 / 11.031.12PZ.A4 / 11.031.2P / 11.031.2PZ / 11.031.2P.A2 / 11.031.2P.A4 / 11.031.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico