E2 R, tipo R68

E2 R, tipo R68
E2 serie R - passo corto per movimento silenzioso anche con velocità elevate. Le applicazioni possibili spaziano dalle macchine legno alle macchine tessili, dagli impianti di zincatura agli ambienti con trucioli, polvere e sporcizia.
- Ottima protezione da sporco e trucioli (anche caldi)
- Apribile esternamente al raggio
- Ottime proporzioni fra sezione interna e ingombri esterni
- Separazione interna modulare
- Disponibilità di attacchi KMA a fissaggio universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68.050.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.075.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.100.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.100.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.100.12,​680.100.34]
68.115.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.115.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.115.12,​680.115.34]
68.125.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.125.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.125.12,​680.125.34]
68.150.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.150.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.150.12,​680.150.34]
68.175.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.175.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.175.12,​680.175.34]
68.200.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.200.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.200.12,​680.200.34]
68.225.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.225.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.225.12,​680.225.34]
68.250.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]
68.250.[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​300].0-[1-100/1]-[680.250.12,​680.250.34]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.100.12 / 680.100.34
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.115.12 / 680.115.34
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.125.12 / 680.125.34
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.150.12 / 680.150.34
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.175.12 / 680.175.34
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.200.12 / 680.200.34
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.225.12 / 680.225.34
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1 ~ 100100 ~ 300Nero680.250.12 / 680.250.34

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico