E2.1 micro - Catene Portacavi, Apribili esternamente al raggio, tipo E2.10

E2.1 micro - Catene Portacavi, Apribili esternamente al raggio, tipo E2.10
Le catene portacavi "E2 micro" sono di dimensioni compatte e con raggi ed altezze interne ridotti. Sono disponibili in differenti versioni, inoltre sono leggere, economiche ed idonee ad applicazioni altamente dinamiche. La "nuovagenerazione" di catene portacavi "E2 micro" grazie al dente di fermo quadrato consente un aumento della lunghezza autoportante del 25%, un aumento del carico addizionale del 100% e una riduzione del peso del 10% (paragonata a catene portacavi igus® con dimensioni simili). Un utensile per l’apertura rapida è inoltre incluso in ogni spedizione per le serie E2.1. Sono inoltre disponibili accessori quali attacchi e separatori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2.10.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.06.12PZ,​E2.100.06.34PZ,​E2.100.06.56PZ]
E2.10.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.10.12PZ,​E2.100.10.34PZ,​E2.100.10.56PZ]
E2.10.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.16.12PZ,​E2.100.16.34PZ,​E2.100.16.56PZ]
E2.10.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.20.12PZ,​E2.100.20.34PZ,​E2.100.20.56PZ]
E2.10.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.30.12PZ,​E2.100.30.34PZ,​E2.100.30.56PZ]
E2.10.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.40.12PZ,​E2.100.40.34PZ,​E2.100.40.56PZ]
E2.10.50.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.50.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.50.12PZ,​E2.100.50.34PZ,​E2.100.50.56PZ]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 613.418 ~ 38Nero-
1 6 giorni 613.418 ~ 38NeroE2.100.06.12PZ / E2.100.06.34PZ / E2.100.06.56PZ
1 6 giorni 1017.418 ~ 38Nero-
1 6 giorni 1017.418 ~ 38NeroE2.100.10.12PZ / E2.100.10.34PZ / E2.100.10.56PZ
1 6 giorni 1623.418 ~ 38Nero-
1 6 giorni 1623.418 ~ 38NeroE2.100.16.12PZ / E2.100.16.34PZ / E2.100.16.56PZ
1 6 giorni 2027.418 ~ 38Nero-
1 6 giorni 2027.418 ~ 38NeroE2.100.20.12PZ / E2.100.20.34PZ / E2.100.20.56PZ
1 6 giorni 3037.418 ~ 38Nero-
1 6 giorni 3037.418 ~ 38NeroE2.100.30.12PZ / E2.100.30.34PZ / E2.100.30.56PZ
1 6 giorni 4047.418 ~ 38Nero-
1 6 giorni 4047.418 ~ 38NeroE2.100.40.12PZ / E2.100.40.34PZ / E2.100.40.56PZ
1 6 giorni 5057.418 ~ 38Nero-
1 6 giorni 5057.418 ~ 38NeroE2.100.50.12PZ / E2.100.50.34PZ / E2.100.50.56PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 10.1 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 8 Passo P(mm) 20
Links/m 50

Supporto tecnico