E2.1 micro - Catene Portacavi, Apribili esternamente al raggio, tipo E2.15

E2.1 micro - Catene Portacavi, Apribili esternamente al raggio, tipo E2.15
Le catene portacavi "E2 micro" sono di dimensioni compatte e con raggi ed altezze interne ridotti. Sono disponibili in differenti versioni, inoltre sono leggere, economiche ed idonee ad applicazioni altamente dinamiche. La "nuovagenerazione" di catene portacavi "E2 micro" grazie al dente di fermo quadrato consente un aumento della lunghezza autoportante del 25%, un aumento del carico addizionale del 100% e una riduzione del peso del 10% (paragonata a catene portacavi igus® con dimensioni simili). Un utensile per l’apertura rapida è inoltre incluso in ogni spedizione per le serie E2.1. Sono inoltre disponibili accessori quali attacchi e separatori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2.15.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2.15.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.10.12PZ,​E2.150.10.34PZ,​E2.150.10.56PZ]
E2.15.13.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2.15.13.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.13.12PZ,​E2.150.13.34PZ,​E2.150.13.56PZ]
E2.15.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2.15.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.16.12PZ,​E2.150.16.34PZ,​E2.150.16.56PZ]
E2.15.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2.15.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.20.12PZ,​E2.150.20.34PZ,​E2.150.20.56PZ]
E2.15.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2.15.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.30.12PZ,​E2.150.30.34PZ,​E2.150.30.56PZ]
E2.15.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2.15.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.40.12PZ,​E2.150.40.34PZ,​E2.150.40.56PZ]
E2.15.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2.15.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.50.12PZ,​E2.150.50.34PZ,​E2.150.50.56PZ]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 101 ~ 10017.828 ~ 48Nero-
1 6 giorni 101 ~ 10017.828 ~ 48NeroE2.150.10.12PZ / E2.150.10.34PZ / E2.150.10.56PZ
1 6 giorni 131 ~ 10020.828 ~ 48Nero-
1 6 giorni 131 ~ 10020.828 ~ 48NeroE2.150.13.12PZ / E2.150.13.34PZ / E2.150.13.56PZ
1 6 giorni 161 ~ 10023.828 ~ 48Nero-
1 6 giorni 161 ~ 10023.828 ~ 48NeroE2.150.16.12PZ / E2.150.16.34PZ / E2.150.16.56PZ
1 6 giorni 201 ~ 10027.828 ~ 48Nero-
1 6 giorni 201 ~ 10027.828 ~ 48NeroE2.150.20.12PZ / E2.150.20.34PZ / E2.150.20.56PZ
1 6 giorni 301 ~ 10037.828 ~ 48Nero-
1 6 giorni 301 ~ 10037.828 ~ 48NeroE2.150.30.12PZ / E2.150.30.34PZ / E2.150.30.56PZ
1 6 giorni 401 ~ 10047.828 ~ 48Nero-
1 6 giorni 401 ~ 10047.828 ~ 48NeroE2.150.40.12PZ / E2.150.40.34PZ / E2.150.40.56PZ
1 6 giorni 501 ~ 10057.828 ~ 48Nero-
1 6 giorni 501 ~ 10057.828 ~ 48NeroE2.150.50.12PZ / E2.150.50.34PZ / E2.150.50.56PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 14.4 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 12.5 Passo P(mm) 20
Links/m 50

Supporto tecnico