Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | External Width (mm) | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 6 | 1 ~ 100 | 13.4 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 6 | 1 ~ 100 | 13.4 | 18 ~ 38 | Nero | E2.100.06.12PZ / E2.100.06.34PZ / E2.100.06.56PZ | ||
1 | 6 giorni | 10 | 1 ~ 100 | 17.4 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | 1 ~ 100 | 17.4 | 18 ~ 38 | Nero | E2.100.10.12PZ / E2.100.10.34PZ / E2.100.10.56PZ | ||
1 | 6 giorni | 16 | 1 ~ 100 | 23.4 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 16 | 1 ~ 100 | 23.4 | 18 ~ 38 | Nero | E2.100.16.12PZ / E2.100.16.34PZ / E2.100.16.56PZ | ||
1 | 6 giorni | 20 | 1 ~ 100 | 27.4 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 20 | 1 ~ 100 | 27.4 | 18 ~ 38 | Nero | E2.100.20.12PZ / E2.100.20.34PZ / E2.100.20.56PZ | ||
1 | 6 giorni | 30 | 1 ~ 100 | 37.4 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 30 | 1 ~ 100 | 37.4 | 18 ~ 38 | Nero | E2.100.30.12PZ / E2.100.30.34PZ / E2.100.30.56PZ | ||
1 | 6 giorni | 40 | 1 ~ 100 | 47.4 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 40 | 1 ~ 100 | 47.4 | 18 ~ 38 | Nero | E2.100.40.12PZ / E2.100.40.34PZ / E2.100.40.56PZ | ||
1 | 6 giorni | 50 | 1 ~ 100 | 57.4 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 50 | 1 ~ 100 | 57.4 | 18 ~ 38 | Nero | E2.100.50.12PZ / E2.100.50.34PZ / E2.100.50.56PZ |
Loading...
Altezza interna(mm) | 10.6 | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 8 | Passo P(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 50 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
External Width(mm)
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali