E6.1 E-chains®, tipo E61.35

E6.1 E-chains®, tipo E61.35
La serie E6.1 è lo sviluppo della serie E6. Oltre ad avere tutti i suoi già noti vantaggi è anche più leggera, può raggiungere velocità più elevate ed è ancora più silenziosa. In aggiunta, l’apertura dei traversini e quindi il montaggio sono stati migliorati e resi più agevoli.
- Traversini apribili a libro ed asportabili su ambo i lati
- Opzione senza precarico (NC) con un semplice accorgimento di montaggio
- Estremamente silenziosa grazie al passo corto ed al freno integrato
- Vibrazioni ridotte al minimo
- Connessione fra le maglie senza usura (nessun perno/foro)
- Passo corto per effetto poligonale quasi nullo, movimentazione fluida
- Allungabile ed accorciabile facilmente grazie al nuovi sistema di connessione
- nterno liscio e privo di asperità per una maggiore durata dei condotti
- Peso ridotto di circa il 30% rispetto alla serie E6 Economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E61.35.030.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.030.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.030.12
E61.35.040.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.040.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.040.12
E61.35.050.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.050.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.050.12
E61.35.060.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.060.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.060.12
E61.35.070.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.070.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.070.12
E61.35.080.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.080.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.080.12
E61.35.090.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.090.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.090.12
E61.35.100.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.100.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.100.12
E61.35.110.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.110.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.110.12
E61.35.120.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.120.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.120.12
E61.35.140.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.35.140.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.350.140.12
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 301 ~ 1004655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 301 ~ 1004655 ~ 150NeroE61.350.030.12
1 6 giorni 401 ~ 1005655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 401 ~ 1005655 ~ 150NeroE61.350.040.12
1 6 giorni 501 ~ 1006655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 501 ~ 1006655 ~ 150NeroE61.350.050.12
1 6 giorni 601 ~ 1007655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 601 ~ 1007655 ~ 150NeroE61.350.060.12
1 6 giorni 701 ~ 1008655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 701 ~ 1008655 ~ 150NeroE61.350.070.12
1 6 giorni 801 ~ 1009655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 801 ~ 1009655 ~ 150NeroE61.350.080.12
1 6 giorni 901 ~ 10010655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 901 ~ 10010655 ~ 150NeroE61.350.090.12
1 6 giorni 1001 ~ 10011655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 1001 ~ 10011655 ~ 150NeroE61.350.100.12
1 6 giorni 1101 ~ 10012655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 1101 ~ 10012655 ~ 150NeroE61.350.110.12
1 6 giorni 1201 ~ 10013655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 1201 ~ 10013655 ~ 150NeroE61.350.120.12
1 6 giorni 1401 ~ 10015655 ~ 150Nero-
1 6 giorni 1401 ~ 10015655 ~ 150NeroE61.350.140.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 35 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 31 Passo P(mm) 25
Links/m 40

Supporto tecnico