E6.1 E-chains®, tipo E61.40

E6.1 E-chains®, tipo E61.40
La serie E6.1 è lo sviluppo della serie E6. Oltre ad avere tutti i suoi già noti vantaggi è anche più leggera, può raggiungere velocità più elevate ed è ancora più silenziosa. In aggiunta, l’apertura dei traversini e quindi il montaggio sono stati migliorati e resi più agevoli.
- Traversini apribili a libro ed asportabili su ambo i lati
- Opzione senza precarico (NC) con un semplice accorgimento di montaggio
- Estremamente silenziosa grazie al passo corto ed al freno integrato
- Vibrazioni ridotte al minimo
- Connessione fra le maglie senza usura (nessun perno/foro)
- Passo corto per effetto poligonale quasi nullo, movimentazione fluida
- Allungabile ed accorciabile facilmente grazie al nuovi sistema di connessione
- nterno liscio e privo di asperità per una maggiore durata dei condotti
- Peso ridotto di circa il 30% rispetto alla serie E6 Economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E61.40.040.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.040.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.040.12
E61.40.050.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.050.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.050.12
E61.40.052.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.052.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.052.12
E61.40.062.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.062.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.062.12
E61.40.070.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.070.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.070.12
E61.40.075.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.075.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.075.12
E61.40.087.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.087.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.087.12
E61.40.100.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.100.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.100.12
E61.40.125.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.125.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.125.12
E61.40.150.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.150.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.150.12
E61.40.175.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.175.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.175.12
E61.40.200.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.200.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.200.12
E61.40.225.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.225.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.225.12
E61.40.250.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.250.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.250.12
E61.40.275.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.275.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.275.12
E61.40.300.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]
E61.40.300.[063,​075,​100,​125,​150,​200].0-[1-100/1]-E61.400.300.12
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 401 ~ 1005663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 401 ~ 1005663 ~ 200NeroE61.400.040.12
1 6 giorni 501 ~ 1006663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 501 ~ 1006663 ~ 200NeroE61.400.050.12
1 6 giorni 521 ~ 1006863 ~ 200Nero-
1 6 giorni 521 ~ 1006863 ~ 200NeroE61.400.052.12
1 6 giorni 621 ~ 1007863 ~ 200Nero-
1 6 giorni 621 ~ 1007863 ~ 200NeroE61.400.062.12
1 6 giorni 701 ~ 1008663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 701 ~ 1008663 ~ 200NeroE61.400.070.12
1 6 giorni 751 ~ 1009163 ~ 200Nero-
1 6 giorni 751 ~ 1009163 ~ 200NeroE61.400.075.12
1 6 giorni 871 ~ 10010363 ~ 200Nero-
1 6 giorni 871 ~ 10010363 ~ 200NeroE61.400.087.12
1 6 giorni 1001 ~ 10011663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1001 ~ 10011663 ~ 200NeroE61.400.100.12
1 6 giorni 1251 ~ 10014163 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1251 ~ 10014163 ~ 200NeroE61.400.125.12
1 6 giorni 1501 ~ 10016663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1501 ~ 10016663 ~ 200NeroE61.400.150.12
1 6 giorni 1751 ~ 10019163 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1751 ~ 10019163 ~ 200NeroE61.400.175.12
1 6 giorni 2001 ~ 10021663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2001 ~ 10021663 ~ 200NeroE61.400.200.12
1 6 giorni 2251 ~ 10024163 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2251 ~ 10024163 ~ 200NeroE61.400.225.12
1 6 giorni 2501 ~ 10026663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2501 ~ 10026663 ~ 200NeroE61.400.250.12
1 6 giorni 2751 ~ 10029163 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2751 ~ 10029163 ~ 200NeroE61.400.275.12
1 6 giorni 3001 ~ 10031663 ~ 200Nero-
1 6 giorni 3001 ~ 10031663 ~ 200NeroE61.400.300.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 40 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 36 Passo P(mm) 27.8
Links/m 36

Supporto tecnico