E6.1 E-chains®, tipo E61.52

E6.1 E-chains®, tipo E61.52
La serie E6.1 è lo sviluppo della serie E6. Oltre ad avere tutti i suoi già noti vantaggi è anche più leggera, può raggiungere velocità più elevate ed è ancora più silenziosa. In aggiunta, l’apertura dei traversini e quindi il montaggio sono stati migliorati e resi più agevoli.
- Traversini apribili a libro ed asportabili su ambo i lati
- Opzione senza precarico (NC) con un semplice accorgimento di montaggio
- Estremamente silenziosa grazie al passo corto ed al freno integrato
- Vibrazioni ridotte al minimo
- Connessione fra le maglie senza usura (nessun perno/foro)
- Passo corto per effetto poligonale quasi nullo, movimentazione fluida
- Allungabile ed accorciabile facilmente grazie al nuovi sistema di connessione
- nterno liscio e privo di asperità per una maggiore durata dei condotti
- Peso ridotto di circa il 30% rispetto alla serie E6 Economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E61.52.040.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.040.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.040.12.C,​E61.520.040.12]
E61.52.050.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.050.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.050.12.C,​E61.520.050.12]
E61.52.052.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.052.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.052.12.C,​E61.520.052.12]
E61.52.062.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.062.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.062.12.C,​E61.520.062.12]
E61.52.070.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.070.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.070.12.C,​E61.520.070.12]
E61.52.075.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.075.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.075.12.C,​E61.520.075.12]
E61.52.087.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.087.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.087.12.C,​E61.520.087.12]
E61.52.100.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.100.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.100.12.C,​E61.520.100.12]
E61.52.125.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.125.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.125.12.C,​E61.520.125.12]
E61.52.150.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.150.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.150.12.C,​E61.520.150.12]
E61.52.175.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.175.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.175.12.C,​E61.520.175.12]
E61.52.200.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.200.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.200.12.C,​E61.520.200.12]
E61.52.225.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.225.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.225.12.C,​E61.520.225.12]
E61.52.250.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.250.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.250.12.C,​E61.520.250.12]
E61.52.275.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.275.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.275.12.C,​E61.520.275.12]
E61.52.300.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.300.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.300.12.C,​E61.520.300.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 401 ~ 1006475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 401 ~ 1006475 ~ 200NeroE61.520.040.12 / E61.520.040.12.C
1 6 giorni 501 ~ 1007475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 501 ~ 1007475 ~ 200NeroE61.520.050.12 / E61.520.050.12.C
1 6 giorni 521 ~ 1007675 ~ 200Nero-
1 6 giorni 521 ~ 1007675 ~ 200NeroE61.520.052.12 / E61.520.052.12.C
1 6 giorni 62.51 ~ 10086.575 ~ 200Nero-
1 6 giorni 62.51 ~ 10086.575 ~ 200NeroE61.520.062.12 / E61.520.062.12.C
1 6 giorni 701 ~ 1009475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 701 ~ 1009475 ~ 200NeroE61.520.070.12 / E61.520.070.12.C
1 6 giorni 751 ~ 1009975 ~ 200Nero-
1 6 giorni 751 ~ 1009975 ~ 200NeroE61.520.075.12 / E61.520.075.12.C
1 6 giorni 87.51 ~ 100111.575 ~ 200Nero-
1 6 giorni 87.51 ~ 100111.575 ~ 200NeroE61.520.087.12 / E61.520.087.12.C
1 6 giorni 1001 ~ 10012475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1001 ~ 10012475 ~ 200NeroE61.520.100.12 / E61.520.100.12.C
1 6 giorni 1251 ~ 10014975 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1251 ~ 10014975 ~ 200NeroE61.520.125.12 / E61.520.125.12.C
1 6 giorni 1501 ~ 10017475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1501 ~ 10017475 ~ 200NeroE61.520.150.12 / E61.520.150.12.C
1 6 giorni 1751 ~ 10019975 ~ 200Nero-
1 6 giorni 1751 ~ 10019975 ~ 200NeroE61.520.175.12 / E61.520.175.12.C
1 6 giorni 2001 ~ 10022475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2001 ~ 10022475 ~ 200NeroE61.520.200.12 / E61.520.200.12.C
1 6 giorni 2251 ~ 10024975 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2251 ~ 10024975 ~ 200NeroE61.520.225.12 / E61.520.225.12.C
1 6 giorni 2501 ~ 10027475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2501 ~ 10027475 ~ 200NeroE61.520.250.12 / E61.520.250.12.C
1 6 giorni 2751 ~ 10029975 ~ 200Nero-
1 6 giorni 2751 ~ 10029975 ~ 200NeroE61.520.275.12 / E61.520.275.12.C
1 6 giorni 3001 ~ 10032475 ~ 200Nero-
1 6 giorni 3001 ~ 10032475 ~ 200NeroE61.520.300.12 / E61.520.300.12.C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 52 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 46 Passo P(mm) 30
Links/m 34

Supporto tecnico