E6.1 E-chains®, tipo E61.80

E6.1 E-chains®, tipo E61.80
La serie E6.1 è lo sviluppo della serie E6. Oltre ad avere tutti i suoi già noti vantaggi è anche più leggera, può raggiungere velocità più elevate ed è ancora più silenziosa. In aggiunta, l’apertura dei traversini e quindi il montaggio sono stati migliorati e resi più agevoli.
- Traversini apribili a libro ed asportabili su ambo i lati
- Opzione senza precarico (NC) con un semplice accorgimento di montaggio
- Estremamente silenziosa grazie al passo corto ed al freno integrato
- Vibrazioni ridotte al minimo
- Connessione fra le maglie senza usura (nessun perno/foro)
- Passo corto per effetto poligonale quasi nullo, movimentazione fluida
- Allungabile ed accorciabile facilmente grazie al nuovi sistema di connessione
- nterno liscio e privo di asperità per una maggiore durata dei condotti
- Peso ridotto di circa il 30% rispetto alla serie E6 Economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E61.80.05.150.0-[1-100/1]
E61.80.06.150.0-[1-100/1]
E61.80.07.150.0-[1-100/1]
E61.80.10.150.0-[1-100/1]
E61.80.11.150.0-[1-100/1]
E61.80.12.150.0-[1-100/1]
E61.80.13.150.0-[1-100/1]
E61.80.15.150.0-[1-100/1]
E61.80.16.150.0-[1-100/1]
E61.80.17.150.0-[1-100/1]
E61.80.18.150.0-[1-100/1]
E61.80.20.150.0-[1-100/1]
E61.80.21.150.0-[1-100/1]
E61.80.22.150.0-[1-100/1]
E61.80.23.150.0-[1-100/1]
E61.80.25.150.0-[1-100/1]
E61.80.26.150.0-[1-100/1]
E61.80.27.150.0-[1-100/1]
E61.80.28.150.0-[1-100/1]
E61.80.30.150.0-[1-100/1]
E61.80.31.150.0-[1-100/1]
E61.80.32.150.0-[1-100/1]
E61.80.33.150.0-[1-100/1]
E61.80.35.150.0-[1-100/1]
E61.80.36.150.0-[1-100/1]
E61.80.37.150.0-[1-100/1]
E61.80.38.150.0-[1-100/1]
E61.80.40.150.0-[1-100/1]
E61.80.41.150.0-[1-100/1]
E61.80.42.150.0-[1-100/1]
E61.80.43.150.0-[1-100/1]
E61.80.45.150.0-[1-100/1]
E61.80.46.150.0-[1-100/1]
E61.80.47.150.0-[1-100/1]
E61.80.48.150.0-[1-100/1]
E61.80.50.150.0-[1-100/1]
E61.80.51.150.0-[1-100/1]
E61.80.52.150.0-[1-100/1]
E61.80.53.150.0-[1-100/1]
E61.80.55.150.0-[1-100/1]
E61.80.60.150.0-[1-100/1]
E61.80.169.150.0-[1-100/1]
E61.80.182.150.0-[1-100/1]
E61.80.207.150.0-[1-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero
1 6 giorni 1 ~ 100150Nero

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico