Autoglide Versione 03 - principio "easy", tipo EA16

Autoglide Versione 03 - principio "easy", tipo EA16
Le corse lunghe presentano esigenze molto particolari per un sistema portacavi. Non potendo lavorare in autoportanza, ad un certo punto il tratto superiore della catena deve andare ad appoggiare sul tratto inferiore o su apposite barre di scorrimento in canali di guida prevenire sbandamenti laterali. Vi sono però applicazioni in cui, per motivi d’ingombro, il canale di guida non si può installare. Per colmare questa lacuna la igus® , già dal 1995, ha introdotto i sistemi autoglide. Questi sistemi sono una soluzione speciale per corse lunghe, senza canali di guida per corse fino a 80 m. Si risparmiano così i costi del canale di guida, nonché i tempi ed i costi di montaggio.
- Corse fino a 80 m, velocità fino a 2,5 m/s
- Soluzione economica, senza canali di guida!
- Installazione molto rapida per corse lunghe
- Installazione con larghezza minima, silenziosità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EA16.4.[65A,​75A,​100].0-[1-100/1]
EA16.4.[65A,​75A,​100].0-[1-100/1]-[117.4.1P,​117.4.1P.A1,​117.4.1P.A2,​117.4.1P.A3,​117.4.1P.A4,​117.4.1PZ,​117.4.1PZ.A1,​117.4.1PZ.A2,​117.4.1PZ.A3,​117.4.1PZ.A4,​117.4.1PZK1.A1,​117.4.1PZK1.A2,​117.4.1PZK1.A3,​117.4.1PZK1.A4,​117.4.1PZK1,​117.4.2P,​117.4.2P.A1,​117.4.2P.A2,​117.4.2P.A3,​117.4.2P.A4,​117.4.2PZ,​117.4.2PZ.A1,​117.4.2PZ.A2,​117.4.2PZ.A3,​117.4.2PZ.A4,​117.4.2PZK1.A1,​117.4.2PZK1.A2,​117.4.2PZK1.A3,​117.4.2PZK1.A4,​117.4.2PZK1,​117.4.12P,​117.4.12P.A1,​117.4.12P.A2,​117.4.12P.A3,​117.4.12P.A4,​117.4.12PZ,​117.4.12PZ.A1,​117.4.12PZ.A2,​117.4.12PZ.A3,​117.4.12PZ.A4,​117.4.12PZK1.A1,​117.4.12PZK1.A2,​117.4.12PZK1.A3,​117.4.12PZK1.A4,​117.4.12PZK1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 1 ~ 10065 ~ 100Nero-
1 6 giorni 1 ~ 10065 ~ 100Nero117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 32 Larghezza interna(mm) 48 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 28.5
Passo P(mm) 30.5 External Width(mm) 60 Links/m 33

Supporto tecnico