Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EA25.050.[075,100].0-[1-100/1] |
EA25.050.[075,100].0-[1-100/1]-EA25.050.12PZ |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 1 ~ 100 | 75 ~ 100 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 1 ~ 100 | 75 ~ 100 | Nero | EA25.050.12PZ |
Loading...
Altezza interna(mm) | 25.2 | Larghezza interna(mm) | 50 | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 25 | External Width(mm) | 60 | Links/m | 40 |
Configura
Proprietà di base
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali