Zipper, tipo R07

Zipper, tipo R07
Apertura e chiusura rapida, disponibile anche in versione completamente chiusa. Le catene portacavi zipper si distinguono per la loro praticità. Grazie al meccanismo a cerniera si accorciano i tempi di montaggio. Con il passo corto, i coperchi in materiale robusto ed elastico e le maglie modulari, sbalordiscono per l’elevate accelerazioni sopportabili. La serie zipper è inoltre una delle serie più versatili per ogni tipologia d’impiego.
- Rapidità di montaggio
- Apertura e chiusura rapida grazie al meccanismo a cernier
- Coperchi su ogni maglia della catena, collegati a cerniera
- Passo corto per un movimento silenzioso
- Separazione interna disponibile (serie 09,15, 17)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R07.10.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.10.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
R07.16.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.16.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
R07.20.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.20.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
R07.30.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.30.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
R07.40.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.40.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
R07.50.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.50.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.50.12PZ,​060.50.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 101 ~ 10016.538 ~ 48Nero-
1 6 giorni 101 ~ 10016.538 ~ 48Nero060.10.12 / 060.10.12PZ
1 6 giorni 161 ~ 10022.538 ~ 48Nero-
1 6 giorni 161 ~ 10022.538 ~ 48Nero060.16.12 / 060.16.12PZ
1 6 giorni 201 ~ 1002738 ~ 48Nero-
1 6 giorni 201 ~ 1002738 ~ 48Nero060.20.12 / 060.20.12PZ
1 6 giorni 301 ~ 1003738 ~ 48Nero-
1 6 giorni 301 ~ 1003738 ~ 48Nero060.30.12 / 060.30.12PZ
1 6 giorni 401 ~ 1004738 ~ 48Nero-
1 6 giorni 401 ~ 1004738 ~ 48Nero060.40.12 / 060.40.12PZ
1 6 giorni 501 ~ 1005738 ~ 48Nero-
1 6 giorni 501 ~ 1005738 ~ 48Nero060.50.12 / 060.50.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 10.3 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 8 Passo P(mm) 20
Links/m 50

Supporto tecnico