Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R2.26.050.[060,075,100,125,150,175].0-[1-100/1] |
R2.26.050.[060,075,100,125,150,175].0-[1-100/1]-R2.260.050.12 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 1 ~ 100 | 60 ~ 175 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 1 ~ 100 | 60 ~ 175 | Nero | R2.260.050.12 |
Loading...
Altezza interna(mm) | 26 | Larghezza interna(mm) | 50 | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 35 | External Width(mm) | 66 | Links/m | 29 |
Configura
Proprietà di base
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali