R2.1 E-tubes, tipo R2.75

R2.1 E-tubes, tipo R2.75
Catene chiuse e-tube economiche e resistenti con altezza interna di 26, 40, 48 e 75 mm. Coperchi apribili da entrambi i lati, lungo il raggio interno o esterno. Progettata per assicurare un'ottima tenuta, con doppi denti di fermo robusti per elevati carichi addizionali e autoportanze.
- Ampia altezza interna e quindi economico
- I cavi sono protetti dai trucioli
- Facile da riempire, coperchi apribili da entrambi i lati lungo il raggio interno o esterno
- Funzionamento silenzioso grazie al freno integrato
- Denti del separatore integrati nella maglia della catena chiusa e-tube e coperchio per applicazioni a montaggio laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R2.75.111.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.111.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.111.12
R2.75.163.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.163.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.163.12
R2.75.200.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.200.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.200.12
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 1111 ~ 100135130 ~ 400Nero-
1 6 giorni 1111 ~ 100135130 ~ 400NeroR2.750.111.12
1 6 giorni 1631 ~ 100187130 ~ 400Nero-
1 6 giorni 1631 ~ 100187130 ~ 400NeroR2.750.163.12
1 6 giorni 2001 ~ 100224130 ~ 400Nero-
1 6 giorni 2001 ~ 100224130 ~ 400NeroR2.750.200.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 75 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 60 Passo P(mm) 60
Links/m 17

Supporto tecnico