Sistema T3, Catena T-band, tipo T3.29

Sistema T3, Catena T-band, tipo T3.29
Il sistema T3 combina funzionamento silenzioso, dimensioni ridotte, facilità di assemblaggio ed economicità. L’incastro tra le bande laterali sostituisce il classico collegamento perno-foro e impedisce movimenti relativi nei perni di giunzione. Questo comporta una maggiore durata del sistema con usura praticamente assente, utile in particolare negli ambienti asettici. Grazie alla particolare geometria del sistema è ridotto al minimo l’effetto poligonale. La catena portacavi T3 scorre in modo armonico ed è particolarmente silenziosa e priva di vibrazioni. Per ridurre i costi di assemblaggio, il sistema T3 viene fornito non in maglie singole, ma come strisce modulari composte da 8 maglie. Il sistema T3 è idoneo ad applicazioni altamente dinamiche con velocità ed accelerazioni elevate, con corse brevi e bassi carichi addizionali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T3.29.030.038.0-[1-100/1]
T3.29.030.038.0-[1-100/1]-[T3.29.030.12PZ,​T3.29.030.12]
T3.29.040.038.0-[1-100/1]
T3.29.040.038.0-[1-100/1]-[T3.29.040.12PZ,​T3.29.040.12]
T3.29.050.038.0-[1-100/1]
T3.29.050.038.0-[1-100/1]-[T3.29.050.12PZ,​T3.29.050.12]
T3.29.060.038.0-[1-100/1]
T3.29.060.038.0-[1-100/1]-[T3.29.060.12PZ,​T3.29.060.12]
T3.29.070.038.0-[1-100/1]
T3.29.070.038.0-[1-100/1]-[T3.29.070.12PZ,​T3.29.070.12]
T3.29.080.038.0-[1-100/1]
T3.29.080.038.0-[1-100/1]-[T3.29.080.12PZ,​T3.29.080.12]
T3.29.090.038.0-[1-100/1]
T3.29.090.038.0-[1-100/1]-[T3.29.090.12PZ,​T3.29.090.12]
T3.29.100.038.0-[1-100/1]
T3.29.100.038.0-[1-100/1]-[T3.29.100.12PZ,​T3.29.100.12]
T3.29.110.038.0-[1-100/1]
T3.29.110.038.0-[1-100/1]-[T3.29.110.12PZ,​T3.29.110.12]
T3.29.120.038.0-[1-100/1]
T3.29.120.038.0-[1-100/1]-[T3.29.120.12PZ,​T3.29.120.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 301 ~ 1005538Nero-
1 6 giorni 301 ~ 1005538NeroT3.29.030.12 / T3.29.030.12PZ
1 6 giorni 401 ~ 1006538Nero-
1 6 giorni 401 ~ 1006538NeroT3.29.040.12 / T3.29.040.12PZ
1 6 giorni 501 ~ 1007538Nero-
1 6 giorni 501 ~ 1007538NeroT3.29.050.12 / T3.29.050.12PZ
1 6 giorni 601 ~ 1008538Nero-
1 6 giorni 601 ~ 1008538NeroT3.29.060.12 / T3.29.060.12PZ
1 6 giorni 701 ~ 1009538Nero-
1 6 giorni 701 ~ 1009538NeroT3.29.070.12 / T3.29.070.12PZ
1 6 giorni 801 ~ 10010538Nero-
1 6 giorni 801 ~ 10010538NeroT3.29.080.12 / T3.29.080.12PZ
1 6 giorni 901 ~ 10011538Nero-
1 6 giorni 901 ~ 10011538NeroT3.29.090.12 / T3.29.090.12PZ
1 6 giorni 1001 ~ 10012538Nero-
1 6 giorni 1001 ~ 10012538NeroT3.29.100.12 / T3.29.100.12PZ
1 6 giorni 1101 ~ 10013538Nero-
1 6 giorni 1101 ~ 10013538NeroT3.29.110.12 / T3.29.110.12PZ
1 6 giorni 1201 ~ 10014538Nero-
1 6 giorni 1201 ~ 10014538NeroT3.29.120.12 / T3.29.120.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 29 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 25 Passo P(mm) 15
Links/m 67

Supporto tecnico