Easy chain® - "Z", tipo Z065.3

Easy chain® - "Z", tipo Z065.3
easy chain® è una linea di catene portacavi economiche e per un rapido inserimento dei cavi. E’ disponibile in due versioni con sistema easy chain® , esternamente (sigla "E") o internamente (sigla "Z") al raggio. La rapidità di montaggio è una delle caratteristiche principali di questa catena portacavi. Il materiale robusto ed elastico, igumid NB, in cui è realizzata crea ulteriori vantaggi: ottima elasticità, classificazione UL94-V2 e idoneità per gli ambienti asettici. Uno speciale design la rende inoltre particolarmente gradevole esteticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z065.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
Z065.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0650.3/9.1.A1,​0650.3/9.1.A2,​0650.3/9.1.A3,​0650.3/9.1.A4,​0650.3/9.1PZ,​0650.3/9.1PZ.A1,​0650.3/9.1PZ.A2,​0650.3/9.1PZ.A3,​0650.3/9.1PZ.A4,​0650.3/9.1,​0650.3/9.12.A1,​0650.3/9.12.A2,​0650.3/9.12.A3,​0650.3/9.12.A4,​0650.3/9.12PZ,​0650.3/9.12PZ.A1,​0650.3/9.12PZ.A2,​0650.3/9.12PZ.A3,​0650.3/9.12PZ.A4,​0650.3/9.12,​0650.3/9.2.A1,​0650.3/9.2.A2,​0650.3/9.2.A3,​0650.3/9.2.A4,​0650.3/9.2PZ,​0650.3/9.2PZ.A1,​0650.3/9.2PZ.A2,​0650.3/9.2PZ.A3,​0650.3/9.2PZ.A4,​0650.3/9.2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 1 ~ 10018 ~ 38Nero-
1 6 giorni 1 ~ 10018 ~ 38Nero0650.3/9.1 / 0650.3/9.1PZ / 0650.3/9.1.A1 / 0650.3/9.1.A2 / 0650.3/9.1PZ.A2 / 0650.3/9.1.A3 / 0650.3/9.1PZ.A3 / 0650.3/9.1.A4 / 0650.3/9.1PZ.A4 / 0650.3/9.12 / 0650.3/9.12PZ / 0650.3/9.12.A1 / 0650.3/9.12PZ.A1 / 0650.3/9.12.A2 / 0650.3/9.12PZ.A2 / 0650.3/9.12.A3 / 0650.3/9.12PZ.A3 / 0650.3/9.12.A4 / 0650.3/9.12PZ.A4 / 0650.3/9.2 / 0650.3/9.2PZ / 0650.3/9.2.A1 / 0650.3/9.2PZ.A1 / 0650.3/9.2.A2 / 0650.3/9.2PZ.A2 / 0650.3/9.2.A3 / 0650.3/9.2PZ.A3 / 0650.3/9.2.A4 / 0650.3/9.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 11.3 Larghezza interna(mm) 9 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 7
Passo P(mm) 15 External Width(mm) 39.3 Links/m 67

Supporto tecnico