Easy chain® - "Z", tipo Z26

Easy chain® - "Z", tipo Z26
easy chain® è una linea di catene portacavi economiche e per un rapido inserimento dei cavi. E’ disponibile in due versioni con sistema easy chain® , esternamente (sigla "E") o internamente (sigla "Z") al raggio. La rapidità di montaggio è una delle caratteristiche principali di questa catena portacavi. Il materiale robusto ed elastico, igumid NB, in cui è realizzata crea ulteriori vantaggi: ottima elasticità, classificazione UL94-V2 e idoneità per gli ambienti asettici. Uno speciale design la rende inoltre particolarmente gradevole esteticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BR.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-CB.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-CD.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-CE.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AU.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AV.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AW.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AX.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AY.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BA.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BP.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-CC.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AP.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BU.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BV.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AA.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AC.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-W.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AG.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AK.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AL.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AR.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-U.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-E.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-F.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AO.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-B.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BO.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BQ.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-CA.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-D.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-M.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-N.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-Q.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-R.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-V.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AT.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BD.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BE.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BF.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BG.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BH.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BI.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BJ.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-T.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AD.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AF.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AH.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AJ.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AM.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AN.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BM.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BN.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-ZZZZ.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-A.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-BT.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-CG.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-CI.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-Y.34PZ
Z26.07.[63A,​75A,​100A,​125A,​150A,​175A,​200A,​250A].N-[1-100/1]-AQ.34PZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZB.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.4PZ.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.4PZB.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.4PZB.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZ.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZ.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZ.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZ.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZB

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZB.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZB.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.4PZB

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZBK1.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZBK1.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZBK1.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZBK1.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZBK1.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZB.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZ.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZB.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZB.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZBK1.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZB

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.12PZ.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.12PZB

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZBK1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.12PZ.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZB.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZB.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.4PZ.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.12PZ.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.12PZBK1.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.12PZBK1.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZ.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZ.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZB.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZ

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZBK1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZBK1.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZBK1.A2

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZBK1.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.34PZBK1.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZ

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZ.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZ.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZBK1.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZ.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZ.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZB

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZB.A3

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZB.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZ.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZB

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250NeroNo

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.12PZ

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.3PZBK1.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.4PZB.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.4PZBK1.A1

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.1PZB.A4

-

1 6 giorni 1 ~ 10063 ~ 250Nero2607.2PZBK1.A2

Loading...

Supporto tecnico