Clamping Bolt for Perforated Tables, 6878K

Clamping Bolt for Perforated Tables, 6878K
  • Sconto volumi elevati
Clamping bolt for perforated tables
For adapting toggle clamps on perforated tables for woodworking and welding.
The toggle clamp can be fixed quickly and easily from above. The clamping bolt is insensitive to the surface quality and diameter of the hole and can also be used with thin plates from 4 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
564126
564127
564128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Cylinder screw ISO 4762 Weight
(g)

28.04 €

1 Disponibile 6 giorni 16M8 x 2036

33.22 €

1 Disponibile 6 giorni 20M8 x 2559

43.06 €

1 Disponibile 6 giorni 28M8 x 30148

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico