Swing Clamp, Pneumatic, Screw-In Version, 6829ER

Swing Clamp, Pneumatic, Screw-In Version, 6829ER
  • Sconto volumi elevati
Swing clamp, pneumatic, screw-in version
double-acting
Piston rod non-rusting, polished. Body is made of aluminium, anodised. HART-COAT® surface for wear-resistance. Including screw and spring washer for simple setting of the clamp arm position.

Mounting:
- with grooved nut 6829N (DIN 70852)
- with threaded flange 6829GF

Accessories (not included in pack):
- Clamping arm 6829SP
- Grooved nut 6829N
- Thread flange 6829GF
- Clamping screw 6880

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
560062
560063
560064
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Piston dia. Stroke Y Clamping stroke* Weight
(g)

394.52 €

1 Disponibile 6 giorni 121217,68,6100

457.98 €

1 Disponibile 6 giorni 161617,58,5150

521.45 €

1 Disponibile 6 giorni 202027,015,0270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

right swinging Ja left swinging -

Supporto tecnico