Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6848HSNIT

Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Black Handle and  Safety Latch, 6848HSNIT
  • Sconto volumi elevati
Horizontal hook-type toggle clamp with black handle and safety latch
Stainless steel, polished. Rivets running in greased bushes. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with counter catch.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

558181

Codice componente
558181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

222.11 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F1(kN) 7,0 Size 4 Weight(g) 850

Si trova sulla pagina di Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6848HSNIT, il codice articolo è il seguente: 558181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558181.

Supporto tecnico