Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6848HNIE

Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6848HNIE
  • Sconto volumi elevati
Horizontal hook-type toggle clamp with blue handle
Stainless steel, polished. Rivets running in greased bushes. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with counter catch.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557767
557768
557769
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

71.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1,62120

95.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3,23330

206.79 €

1 Disponibile 6 giorni 7,04810

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico