Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6833G

Horizontal Toggle Clamp  with Green Handle, 6833G
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with green handle
with open clamping arm and angle base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557511
557512
557513
557514
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0,81,11170

39.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,22245

48.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53390

55.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04730

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico