Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle, 6832J

Horizontal Toggle Clamp  with Orange Handle, 6832J
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with orange handle
with open clamping arm and vertical base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 5, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557340
557341
557342
557343
557344
557345
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

24.02 €

1 Disponibile 6 giorni 0,250,4035

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0,81,11105

36.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,22185

45.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53320

57.12 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04700

88.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3,05,051080

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico