Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle and Safety Latch, 6834SJ

Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle and Safety Latch, 6834SJ
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with orange handle and safety latch
for open and clamped positions.
With solid clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885 and sleeve to weld on.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557431

Codice componente
557431
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.71 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F1(kN) 2 F2(kN) 3 Size 4
Weight(g) 800

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle and Safety Latch, 6834SJ, il codice articolo è il seguente: 557431.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557431.

Supporto tecnico